3. Válvulas de control de presión independiente

EP075+AKRX-E



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP075+AKRX-E

EP075+AKRX-E

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 3/4"[20], Rosca interna, GPM 11, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista
$2,549.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$2,549.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
11
Flujo ajustable
25...100% del V'nom
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Presión diferencial
5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Tasa de fuga {Tools}
Sello hermético (aire)
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
5 W
Consumo energía para dimensionado
12 VA
Control de la conexión de alimentación
3 pies 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
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
Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

La siguiente generación de válvulas independientes de la presión de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Seminario web sobre soluciones de enfriamiento para centros de datos - Control de la presión diferencial de placas frías

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico