3. Válvulas de control de presión independiente

EP075P6+LRX-E



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP075P6+LRX-E

EP075P6+LRX-E

Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 3/4" [20], Rosca interna, Temperatura del fluido 43...176°F [6...80°C ]

Precio de lista
$3,184.00
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
$3,184.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
6 vías
Flujo
11
Flujo ajustable
4,2...100% del Vnom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
43...176°F [6...80°C ]
Presión diferencial
∆pmáx 15 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
232 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Tasa de fuga {Tools}
Sello hermético, tasa de fuga A
Conexión de tubería
Rosca interna
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
3.7 W
Consumo energía para dimensionado
6.5 VA
Control de la conexión de alimentación
3 pies 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
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
Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZR-004

ZR-004

Soporte de montaje para válvula de 6 vías DN 15/20

Precio de lista: $55.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00