3. Válvulas de mariposa

F650HD+AFRX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F650HD+AFRX24-MFT

F650HD+AFRX24-MFT

Válvula de Mariposa (BFV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 115 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$1,777.00
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
$1,777.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
115 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
10 VA
Tipo de control
MFT/Programable
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
Integración del sistema
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
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00