• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

F6600HD+SY11-120MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6600HD+SY11-120MFT

F6600HD+SY11-120MFT

Válvula de Mariposa (BFV), DN 24" [600], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 43116 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$53,049.00
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
$53,049.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
43116 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
24" [600]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo energía para dimensionado
516 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
MFT/Programable
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY7...12

Precio de lista: $15,991.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120VMFT

HOA-120VMFT

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $1,628.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00