• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

F665HD+AFRXUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F665HD+AFRXUP

F665HD+AFRXUP

Válvula de Mariposa (BFV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 196 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,675.00
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
$1,675.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
196 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W