- Total configurado
- $37,393.00
F7350HD+SY6-120MFT
Válvula de Mariposa (BFV), DN 14" [350], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 11917
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $37,393.00
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
- Consistent with 125
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 11917
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 14" [350]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 120 V
- Consumo energía para dimensionado
- 240 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
EXT-NSV-B03-120
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6
Precio de lista: $13,810.00
Su precio: ...
EXT-NSV-B04-120
Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT
Precio de lista: $15,844.00
Su precio: ...
HOA-120VMFT
Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT
Precio de lista: $1,628.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $211.00
Su precio: ...