• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de zona

Z3050QPF-H



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z3050QPF-H

Z3050QPF-H

ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 2.7 

Precio de lista
$127.00
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
2.7 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Presión diferencial
∆pmáx 40 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Ajuste a presión
Componentes internos
Latón cromado
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00