ZONE215N-25



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE215N-25

ZONE215N-25

Zone Valve (ZV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 2.5 

Precio de lista
$139.00
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
2.5 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
Temperatura del fluido
32...212°F [0...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
300 psi
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.5" [15]