3. Energy Valve

EV050+ARX-E N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV050+ARX-E N4

EV050+ARX-E N4

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Modbus TCP, MP-Bus, DN 1/2"[15], Rosca interna, GPM 6.6

Precio de lista
$3,958.00
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
1m Plenum
Total configurado
$3,958.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
6.6
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
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
7 VA
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
  • Nube
Categoría de protección
IP66
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22PE-A10

A-22PE-A10

Pieza en T con termopozo, DN 20

Precio de lista: $81.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Pieza en T con termopozo, DN 25

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Pieza en T con termopozo, DN 32

Precio de lista: $120.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Pieza en T con termopozo, DN 40

Precio de lista: $145.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pieza en T con termopozo, DN 50

Precio de lista: $187.00