3. Válvulas de agua potable

B2150PW-R+AFRX24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2150PW-R+AFRX24

B2150PW-R+AFRX24

Válvula de agua potable, 2 vías, DN 40, Rosca interna, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,705.00
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
$1,705.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Patrón
2 vías
Kv
144 
Certificado de agua potable
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Agua potable
Temperatura del fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi CWP
Conexión de tubería
Rosca interna
Tamaño de la válvula
1.5" [40]