B210+TR24-SR/300 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B210+TR24-SR/300 US

B210+TR24-SR/300 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.2 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, Proporcional, Cable plenum de 18 AWG, 3 m
Actuador montado

Precio de lista
$662.00
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
$662.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
1.2 
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
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Categoría de protección
IP40