B210B+LF24-SR US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B210B+LF24-SR US

B210B+LF24-SR US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.2 
Actuador para válvula, Segura Electrónica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, Con comunicación
Actuador montado

Precio de lista
$1,001.00
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
$1,001.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
1.2 
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
0.8 W
Consumo energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00