B211B+TR24-SR/500 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B211B+TR24-SR/500 US

B211B+TR24-SR/500 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.9 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, Proporcional, Cable plenum de 18 AWG, 5 m
Actuador montado

Precio de lista
$628.00
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
$628.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
1.9 
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
1 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Categoría de protección
IP40