B212B+LF24-3 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B212B+LF24-3 US

B212B+LF24-3 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 3 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$985.00
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
$985.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
3 
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF