B219B+TFRB120-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B219B+TFRB120-S

B219B+TFRB120-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 10 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$969.00
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
$969.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
10 
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
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT