B220HT186+LF24-3 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B220HT186+LF24-3 US

B220HT186+LF24-3 US

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 1.86 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$1,243.00
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
$1,243.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
1.86 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
1 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF