B220HT731+LF24-SR US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B220HT731+LF24-SR US

B220HT731+LF24-SR US

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 7.31 
Actuador para válvula, Segura Electrónica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, Con comunicación
Actuador montado

Precio de lista
$1,327.00
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
$1,327.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
7.31 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
0.8 W
Consumo energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
Tipo de control
DC 2...10 V
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00