B220HT928+LF120 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B220HT928+LF120 US

B220HT928+LF120 US

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 9.28 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,127.00
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
$1,127.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
9.28 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA