B240+ARX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B240+ARX24-MFT

B240+ARX24-MFT

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, Cv 37 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$1,205.00
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
$1,205.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
37 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1.5" [40]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Tipo de control
MFT/Programable
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC

Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)