B308B+TFRB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B308B+TFRB24-3

B308B+TFRB24-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 0.46 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$923.00
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
$923.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
0.46 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos