B318B+LRB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B318B+LRB24-SR

B318B+LRB24-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 7.4 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$864.00
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
$864.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
7.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo energía para dimensionado
3 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC

Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P140A GR

P140A GR

Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: $170.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: $255.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)