3. Válvulas de control de presión independiente

EP200+ARX-E N4HT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP200+ARX-E N4HT

EP200+ARX-E N4HT

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 2"[50], Rosca interna, GPM 66, 14...250°F [-10...120°C]

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$7,605.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
1m Plenum
Total configurado
$7,605.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
66
Flujo ajustable
25...100% del V'nom
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Presión diferencial
5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Tasa de fuga {Tools}
Sello hermético (aire)
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
26 W
Consumo energía para dimensionado
30 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

La siguiente generación de válvulas independientes de la presión de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Seminario web sobre soluciones de enfriamiento para centros de datos - Control de la presión diferencial de placas frías

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00