3. Válvulas de control de presión independiente

EP400+GKRX-E N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP400+GKRX-E N4

EP400+GKRX-E N4

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 330, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista
$29,671.00
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
1m Plenum
Total configurado
$29,671.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Flujo
330
Flujo ajustable
25...100% del V'nom
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Presión diferencial
∆p 5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, clase B estándar, cara plana
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
12.1 W
Consumo de energía (en espera)
4.1 W
Consumo energía para dimensionado
23,2 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4
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
Integración del sistema

Documentos actuales
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Extensión de cuello de la válvula para válvulas de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80

Precio de lista: $665.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00