3. Válvulas de zona

Z2050QPF-F+CQKXUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2050QPF-F+CQKXUP

Z2050QPF-F+CQKXUP

ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.4 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$412.00
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
$412.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
1.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Ajuste a presión
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
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
FO15010

FO15010

Orificio de flujo, 1/2" para 1.0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO15025

FO15025

Orificio de flujo, 1/2" para 2.5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO15055

FO15055

Orificio de flujo, 1/2" para 5.5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO20100

FO20100

Orificio de flujo, 3/4" para 10.0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO25210

FO25210

Orificio de flujo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $228.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-FL

ZCQB-FL

Regulador manual de flujo, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $99.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00