3. Válvulas de zona

Z2075QPF-K+CQKX24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2075QPF-K+CQKX24

Z2075QPF-K+CQKX24

ZoneTight™ (QCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 9.8 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$413.00
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
$413.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
9.8 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Ajuste a presión
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
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
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
FO15010

FO15010

Orificio de flujo, 1/2" para 1.0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO15025

FO15025

Orificio de flujo, 1/2" para 2.5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO15055

FO15055

Orificio de flujo, 1/2" para 5.5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO20100

FO20100

Orificio de flujo, 3/4" para 10.0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
FO25210

FO25210

Orificio de flujo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $228.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-FL

ZCQB-FL

Regulador manual de flujo, para Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $99.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00