• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
B340



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B340

B340

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, Cv 37 

Precio de lista
$661.00
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
37 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1.5" [40]