B348



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B348

B348

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 37 

Precio de lista
$936.00
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
3 vías
Kv
37 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]