2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores exteriores protegidos

AMX24-MFT N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AMX24-MFT N4

AMX24-MFT N4

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, MFT/programable

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$1,526.00
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
$1,526.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.25 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
MFT/Programable
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
90...350 s
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones
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
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Precio de lista: $45.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable