• Piping Packages
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
    • Non-GAAP Measures
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
    • Piping Packages
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
    • Non-GAAP Measures
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
B207+TFRB24-SR-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B207+TFRB24-SR-S

B207+TFRB24-SR-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 0.3 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$866.00
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
$866.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
0.3 
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
2 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
Tipo de control
DC 2...10 V
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
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)