• Términos y condiciones de venta y garantía
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
    • Términos y condiciones de venta y garantía
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
  3. Válvulas de bola

B2100VB-024+NFBUP-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2100VB-024+NFBUP-X1

B2100VB-024+NFBUP-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$5,112.00
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
$5,112.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
300
Patrón
2 vías
Kv
24 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 300
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1" [25]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
9.5 VA