• Términos y condiciones de venta y garantía
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
    • Términos y condiciones de venta y garantía
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
  3. Válvulas de bola

B2100VB-024+NFX24-MFT-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2100VB-024+NFX24-MFT-X1

B2100VB-024+NFX24-MFT-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$5,429.00
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
$5,429.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
300
Patrón
2 vías
Kv
24 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 300
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1" [25]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
9 VA
Tipo de control
MFT/Programable
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales