• Locations
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
    • Locations
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
  3. Válvulas de agua potable

B2125PW-Q+AFRXUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2125PW-Q+AFRXUP

B2125PW-Q+AFRXUP

Válvula de agua potable, 2 vías, DN 32, Rosca interna, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,663.00
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
$1,663.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Patrón
2 vías
Kv
92 
Certificado de agua potable
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Agua potable
Temperatura del fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi CWP
Conexión de tubería
Rosca interna
Tamaño de la válvula
1.25" [32]
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)