- Total configurado
- $534.00
B214B+TR24-SR-T US
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 7.4
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Terminales, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $534.00
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
- 2 vías
- Kv
- 7.4
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 1 VA
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
Descargas