3. Válvulas de bola

B2150VB-055+NFB24-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2150VB-055+NFB24-X1

B2150VB-055+NFB24-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$5,858.00
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
$5,858.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
300
Patrón
2 vías
Kv
55 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 300
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1.5" [40]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
8.5 VA