B215HT046+TFRB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B215HT046+TFRB24-SR

B215HT046+TFRB24-SR

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 0.46 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,090.00
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
$1,090.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
0.46 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA