B215HT046+TR24-3 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B215HT046+TR24-3 US

B215HT046+TR24-3 US

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 0.46 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$587.00
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
$587.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
0.46 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1