- Total configurado
- $1,236.00
B215HT186+TFRX24-MFT
Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.86
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,139.00
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
- 2 vías
- Kv
- 1.86
- Fluido
- Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Presión de cierre
- 200 kPa
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...