B215HT290+TFRB120



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B215HT290+TFRB120

B215HT290+TFRB120

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 2.9 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$984.00
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
$984.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
2.9 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
On/Off