3. Válvulas de bola

B219VSS+NFB24-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B219VSS+NFB24-X1

B219VSS+NFB24-X1

Válvula de bola (VSS), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 30 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$2,615.00
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
$2,615.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
30 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
1500 psig WOG
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
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
6 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
8.5 VA