B308+LF24-MFT US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B308+LF24-MFT US

B308+LF24-MFT US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 0.46 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$1,191.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$1,191.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
0.46 
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
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
MFT/Programable
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
Herramientas

ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,263.00