- Total configurado
- $3,593.00
EP075P6+LRTX-E HH2
Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 3/4" [20], Rosca interna, Temperatura del fluido 43...176°F [6...80°C ]
- Precio de lista
- $3,593.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 6 vías
- Flujo
- 11
- Flujo ajustable
- 4,2...100% del Vnom
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- 43...176°F [6...80°C ]
- Presión diferencial
- ∆pmáx 16 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 232 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Tasa de fuga {Tools}
- Sello hermético, tasa de fuga A
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4.8 W
- Consumo de energía (en espera)
- 4.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 8,1 VA
- Control de la conexión de alimentación
- 3 pies 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación
Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Sensores
22HH-500X
Interruptor de condensación, aux. incorporado, Sensor externo, Longitud del cable 6.5 ft [2 m], LED
Precio de lista: $375.00
Su precio: ...