3. Válvulas de control de presión independiente

EP100P6+NRTX-E HH2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP100P6+NRTX-E HH2

EP100P6+NRTX-E HH2

Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 1" [25], Rosca interna, Temperatura del fluido 43...176°F [6...80°C ]

Precio de lista
$4,119.00
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
$4,119.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
6 vías
Flujo
18.2
Flujo ajustable
4,2...100% del Vnom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
43...176°F [6...80°C ]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
232 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Tasa de fuga {Tools}
Sello hermético, tasa de fuga A
Conexión de tubería
Rosca interna
Tamaño de la válvula
1" [25]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.3 W
Consumo de energía (en espera)
4.5 W
Consumo energía para dimensionado
10,1 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
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
Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZR-005

ZR-005

Soporte de fijación para válvula de 6 vías DN 25

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Sensores

22HH-500X

22HH-500X

Interruptor de condensación, aux. incorporado, Sensor externo, Longitud del cable 6.5 ft [2 m], LED

Precio de lista: $375.00