3. Válvulas de mariposa

F6125VIC+JRXUP-MFT-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6125VIC+JRXUP-MFT-T

F6125VIC+JRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 1200 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 sólo con accesorio)
Actuador montado

Precio de lista
$7,918.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$7,918.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Grooved AWWA
Patrón
2 vías
Kv
1200 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Ranurado
Tamaño de la válvula
5" [125]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
7 W
Consumo energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Conexión del control
22 … 16 AWG, only copper wires (class 2 supply / SELV)
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
Herramientas

ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $193.00