• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

F6250L+ZD6N-S150



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6250L+ZD6N-S150

F6250L+ZD6N-S150

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Reductor para válvulas de mariposa DN 125...300
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$3,100.00
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
$3,100.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
5340 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
10" [250]

Especificaciones del actuador

Tipo de control
Manual