- Total configurado
- $1,997.00
F665HD+AFRX24-MFT
Válvula de Mariposa (BFV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 196
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,997.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- Consistent with 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 196
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 10 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-CCV-110
Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)
Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $211.00
Su precio: ...