2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

F7125L+PKRXUP-MFT-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F7125L+PKRXUP-MFT-T

F7125L+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$15,433.00
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
$15,433.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
52 W
Consumo de energía (en espera)
9 W
Consumo energía para dimensionado
con 24 V 54 VA / con 240 V 68 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Torque
1400 in-lb [160 Nm]
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sentido del movimiento del motor
Reversible con app
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con app
Control manual
Manivela hexagonal de 7 mm, suministrada
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
35 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
30...120 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<30 s
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00