- Total configurado
- $7,812.00
F7150L+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
- Precio de lista
- $7,812.00
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
- Clase ANSI
- Consistent with 125
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 2055
- Fluido
- Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -22...250°F [-30...120°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- 0...100%: forma en S / lineal; 0...60 %: igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 6" [150]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 20 W
- Consumo de energía (en espera)
- 7 W
- Consumo energía para dimensionado
- con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
-
- On/Off
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Herramientas
ZK1-GEN
Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio
Precio de lista: $211.00
Su precio: ...