- Total configurado
- $20,708.00
F7300L+PRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 12" [300], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 8250
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado
- Precio de lista
- $20,708.00
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
- Clase ANSI
- Consistent with 125
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 8250
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 12" [300]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 23 W
- Consumo de energía (en espera)
- 7.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios