- Total configurado
- $10,732.00
F780-150SHP+JRBUP-3-T
Válvula de Mariposa (BFV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado
- Precio de lista
- $10,732.00
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
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 150
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 228
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 150
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 3" [80]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 20 W
- Consumo de energía (en espera)
- 7 W
- Consumo energía para dimensionado
- con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
-
- On/Off
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Herramientas
ZK1-GEN
Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio
Precio de lista: $193.00
Su precio: ...