2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores superrápidos

LMQX24-1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LMQX24-1

LMQX24-1

Configurable
Servomotor para compuertas, 35 in-lb [4 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$753.00
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
$753.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
13 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
23 VA
Torque
35 in-lb [4 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
2.5 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
5 o 10 s
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
P10000A GR

P10000A GR

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P140A GR

P140A GR

Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: $170.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable